Publikovat produkty
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
    Porcher

    ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm

    3.6 z 5 hvězdiček3.6(5 recenze)
    Lave-mains 50 x 23,5 cm - Percé 1 trou pour la robinetterie Poids : 6 kg
    Specifikace
    • ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP1691
    • Skupina výrobkůULYSSE
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)130
    Odkazy
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)6.36
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie