Publikovat produkty
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
    Porcher

    MATURA - shower tray 100 x 80 cm

    Catcher 100 x 80 cm - thickness 4,5 cm Depth at the drain 2 cm Weight: 41 kg
    Specifikace
    • MATURA - shower tray 100 x 80 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP3225
    • Skupina výrobkůMATURA
    • Skupina produktů Shower Trays
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)45
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)49.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie