Publikovat produkty
Self-supporting flush mount tank
Self-supporting flush mount tank
    Porcher

    Self-supporting flush mount tank

    Self-supporting support frame recessed tank - Floor anchors included (X6 studs)
    Specifikace
    • Self-supporting flush mount tank
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP6553
    • Skupina výrobkůSANS
    • Skupina produktůToilet Cisterns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)1080
    Odkazy
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)21
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie