Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
porcher/products/2d7e927f-2e1d-4aff-a487-dc17b363b6d8
Domov
Kategorie
Sanita
Umyvadla
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
Není k dispozici v Spojené státy
Porcher
Sledovat
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
Handwash 37 x 30,5 cm - Weight: 7,5 kg
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
S2134
Skupina výrobků
MATURA 2
Skupina produktů
Basins
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-06-18
Číslo vydání
1
Výška (mm)
370
Šířka (mm)
310
Hloubka (mm)
170
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealspec.fr
Pokyny k instalaci
http://www.idealspec.fr
Certifikace výrobku
http://www.idealspec.fr
Technický popis
http://www.idealspec.fr
Související
Související
Hlavní materiál
Keramika
Čistá hmotnost (kg)
7.42
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Umyvadla
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Popis Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Číslo OmniClass
23-31 13 00
Název OmniClass
Sinks
Dostupnost regionu
Evropa
Francie
Podobné produkty
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Stáhnout
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Stáhnout
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Stáhnout
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Stáhnout
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Stáhnout
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Stáhnout