Publikovat produkty
CONTOUR 21 -  Collectif sink
CONTOUR 21 -  Collectif sink
    Porcher

    CONTOUR 21 - Collectif sink

    Collective washbasin - Not drilled. Delivered without lag bolts
    Specifikace
    • CONTOUR 21 - Collectif sink
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS3256
    • Skupina výrobkůCONTOUR 21
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)520
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)30
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie