Publikovat produkty
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    Porcher

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD1192
    • Skupina výrobkůOLYOS
    • Skupina produktůKitchen Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)173
    • Šířka (mm)53
    • Hloubka (mm)263
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.312
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps