Publikovat produkty
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Porcher

    ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm

    30 x 23,5 x (H) 150 cm -
    Specifikace
    • ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0566
    • Skupina výrobkůULYSSE
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1530
    • Šířka (mm)265
    • Hloubka (mm)330
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)18.05
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Číslo OmniClass23-21 19 00
    • Název OmniClassCasework