Publikovat produkty
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Porcher

    ULYSSE - Furniture & washbasin-plan

    Furniture & washbasin-plan - 61 x 45 x (H) 56,5 cm Weight : 32,5 kg
    Specifikace
    • ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE3256
    • Skupina výrobkůULYSSE
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)470
    • Šířka (mm)630
    • Hloubka (mm)740
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)22.74
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units

    Dostupnost regionu

    Evropa