Publikovat produkty
MATURA - Seat
MATURA - Seat
    Porcher

    MATURA - Seat

    Seat - Ergonomic single seat
    Specifikace
    • MATURA - Seat
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE8226
    • Skupina výrobkůMATURA
    • Skupina produktůToilets Seats
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)473
    • Šířka (mm)458
    • Hloubka (mm)58
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)2.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 21 13.40
    • Název CSI MasterFormat 2014Stone Toilet Compartments
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText