Publikovat produkty
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Porcher

    HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat

    "Ready to install" WC pack with drop brake seat - Overall dimensions: 66 x 37 cm Weight: 30.3 kg Plastic hinges with slow closing
    Specifikace
    • HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE8257
    • Skupina výrobkůHERCULE
    • Skupina produktůToilet Cisterns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)360
    • Šířka (mm)665
    • Hloubka (mm)800
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)31.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText