Publikovat produkty
HERCULE - Bowl horizontal outlet
HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Porcher

    HERCULE - Bowl horizontal outlet

    Bowl horizontal outlet - Weight: 19,9 kg
    Specifikace
    • HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE8258
    • Skupina výrobkůHERCULE
    • Skupina produktůToilets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)359
    • Šířka (mm)655
    • Hloubka (mm)395
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)19.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets