Publikovat produkty
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready-to-install" WC pack with flap - Overall size: 63 x 36 cm Weight: 23,5 kg
    Specifikace
    • NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP0056
    • Skupina výrobkůNOE
    • Skupina produktůToilet Cisterns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)765
    • Šířka (mm)365
    • Hloubka (mm)635
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText