Publikovat produkty
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Porcher

    ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm

    Bowl without flange 52 x 35,4 cm - Weight: 14 kg To be mounted with a pair of lag bolts not supplied or a built-in single support frame or support frame / tank
    Specifikace
    • ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP0067
    • Skupina výrobkůULYSSE
    • Skupina produktůToilets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)355
    • Šířka (mm)520
    • Hloubka (mm)370
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)15.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Evropa