Publikovat produkty
SOLEA M2 F/PLATE DUAL/FLUSH CHROME - PO
Porcher

SOLEA M2 F/PLATE DUAL/FLUSH CHROME - PO

Solea M2 flush plate dual flush mechanical actuation white Porcher branded

Specifikace
  • Solea M2 flush plate dual flush mechanical actuation white Porcher branded

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP0099
  • Skupina výrobkůSolea
  • Skupina produktůFlush Plate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)245
  • Šířka (mm)165
  • Hloubka (mm)19
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálChrom
  • Čistá hmotnost (kg)0.34
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
  • Popis Uniclass 2015WC cistern fittings
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Evropa