Publikovat produkty
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL

PROSYS WC Half Frame
Specifikace
  • Suitable to be used with wall mounted WC bowls In case build-in cistern is installed with floor-standing toilet - for replacing only the floor standing bowl with a wall mounted one For installation in front of solid wall or between two light plasterboard walls according to manual Frame tested for a load of 400 kg Frame corrosion resistant & resistant to scratches Directional outlet elbow, adjustable in depth Height adjustable from 0 to 200 mm 120 mm minimum thick Accessories Included: - Toilet bowl fixing hardware - Frame fastening materials - Inlet and outlet WC bowl connection - Outlet bend and Ø90/110 mm adaptor
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP0100
  • Skupina výrobkůSolea
  • Skupina produktůFlush Plate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)595
  • Hloubka (mm)391
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Čistá hmotnost (kg)0.34
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Popis Uniclass 2015Flush control devices
  • Číslo OmniClass23-39 37 15 13
  • Název OmniClassFlushing Gates

Dostupnost regionu

Evropa