Publikovat produkty
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL

    Control plate, dual flow, mechanical
    Specifikace
    • Control plate, dual flow, mechanical avaliable in two finishes Chrome and White
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP0118
    • Skupina výrobkůOLEAS
    • Skupina produktůFlush Plate
    • Datum zveřejnění2021-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)57
    • Šířka (mm)189
    • Hloubka (mm)265
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)0.34
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices
    • Číslo OmniClass23-39 37 15 13
    • Název OmniClassFlushing Gates