Publikovat produkty
SOLEA P2 FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA P2 FLUSH PLATE DUAL

Solea, control plate, dual flow, pneumatic
Specifikace
  • Solea, control plate, dual flow, pneumatic. Avalieble in Matt Chrome
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP0120
  • Skupina výrobkůSolea
  • Skupina produktůFlush Plate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)595
  • Hloubka (mm)391
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Čistá hmotnost (kg)0.37
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Popis Uniclass 2015Flush control devices
  • Číslo OmniClass23-39 37 15 13
  • Název OmniClassFlushing Gates

Dostupnost regionu

Evropa