Publikovat produkty
MATURA - Hanging bowl extended
MATURA - Hanging bowl extended
    Porcher

    MATURA - Hanging bowl extended

    Hanging bowl extended - Without flap hole
    Specifikace
    • MATURA - Hanging bowl extended
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP2464
    • Skupina výrobkůMATURA
    • Skupina produktůToilets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)360
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)350
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)23.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets