Publikovat produkty
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
    Porcher

    ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm

    Hanging bowl 54,4 x 36,1 cm - Weight: 17,5 kg
    Specifikace
    • ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP2592
    • Skupina výrobkůESCULAPE
    • Skupina produktůToilets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)361
    • Šířka (mm)545
    • Hloubka (mm)364
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)17.79
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets