Publikovat produkty
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Porcher

    LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm

    Bowl 45 x 45 x 34,5 cm - With overflow Weight: 18 kg
    Specifikace
    • LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP2980
    • Skupina výrobkůLABORATOIRE
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)350
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks