Publikovat produkty
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready to install" WC pack with flap - Overall dimensions: 65 x 40 cm Weight: 30.3 kg
    Specifikace
    • ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP9404
    • Skupina výrobkůULYSSE
    • Skupina produktůToilet Cisterns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)690
    • Šířka (mm)770
    • Hloubka (mm)420
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)28.58
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets