Publikovat produkty
APPLIQUE - Complete urinal pack
APPLIQUE - Complete urinal pack
    Porcher

    APPLIQUE - Complete urinal pack

    Complete urinal pack - Ready to install including: - Urinal front - Timed valve power supply right - Tube and supply socket - Stainless steel bung - Plastic siphon with removable base - Screw Weight: 8 kg
    Specifikace
    • APPLIQUE - Complete urinal pack
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP9862
    • Skupina výrobkůAPPLIQUE
    • Skupina produktůToilet Cisterns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)330
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)300
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)5.69
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText