Publikovat produkty
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm

    Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm - Weight: 10 kg
    Specifikace
    • AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP9896
    • Skupina výrobkůAXIF PLUS
    • Skupina produktůUrinals
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)660
    • Hloubka (mm)320
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCUrinals
    • Kód UNSPSC30181506
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText