Publikovat produkty
MATURA - Hanging bowl pack without flange
MATURA - Hanging bowl pack without flange
    Porcher

    MATURA - Hanging bowl pack without flange

    Hanging bowl pack without flange
    Specifikace
    • MATURA - Hanging bowl pack without flange
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaR0031
    • Skupina výrobkůMATURA
    • Skupina produktůToilet Cisterns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)520
    • Hloubka (mm)355
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)16.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets