Publikovat produkty
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Porcher

    MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap

    "Ready to install" WC pack without flap - 70 x 36,5 cm
    Specifikace
    • MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS3003
    • Skupina výrobkůMATURA 2
    • Skupina produktůToilet Cisterns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)390
    • Šířka (mm)645
    • Hloubka (mm)600
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)33.25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets