Publikovat produkty
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    Porcher

    CONTOUR 21 - Independent child's bowl

    Children's Independent Bowl - 49 x 31.5 x 36 cm Weight: 16,5 kg
    Specifikace
    • CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS3124
    • Skupina výrobkůCONTOUR 21
    • Skupina produktůToilets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)490
    • Šířka (mm)315
    • Hloubka (mm)360
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)16.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Evropa