Publikovat produkty
Badalona Planter Box

Badalona Planter Box

5.0 out of 5 stars5.0(5 reviews)

Clean, modern design offered in a versatile shape and substantial size.

  • This stylish planter box is tall, wide and long, so it’s perfect for growing a variety of plants
  • Grow an herb garden right outside your kitchen window or display larger plants in style
  • Your choice of hand-painted finishes for a customized look that complements any decor

Spacious living areas often need a design element that’s both wide and long, and the 39″ long Badalona planter fits the bill in style.

Use to bring a little slice of the outdoors into a kitchen or living space, or create a focal point on a patio or deck: the durable molded fiberglass construction of our 17″ high Badalona planter box won’t crack or bleach in the sun, and a choice of  hand-painted colors means that the Badalona can complement any design scheme.

Specifikace
  • Drainage: Drainage holes are optional

    Material: Fiberglass

    Finish: We offer a wide range of U.V. resistant finishes

    Dimensions & Weight

    69220 – Exterior: 39″L x 17″W x 17″H – Opening: 35.75″L x 13.75″W  – 20.7 lb

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota69220-badalona-planter-box
  • Skupina výrobkůPlanters
  • Skupina produktůRectangular
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálFiberglass
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vVietnam
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Popis Uniclass 2015Plant containers
  • Kód CSI MasterFormat 201432 94 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Planters
  • Číslo OmniClass23-11 27 13 17
  • Název OmniClassPlanters
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké

Podobné produkty

4.0 out of 5 stars 4.0 (53)
3.8 out of 5 stars 3.8 (39)
4.2 out of 5 stars 4.2 (28)
3.8 out of 5 stars 3.8 (27)
4.2 out of 5 stars 4.2 (25)