Publikovat produkty
Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade
Pottorff
Archivovány

Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade

The FSD-343 combination fire smoke damper employs triple-V blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-343 is qualified to 2,000 ft/min (10.2 m/s) and 4 in.wg. (1.0 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions with fire resistance ratings up to 4 hours.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota12255
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůDampers for Air Ductwork
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-04-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCTlumič
  • Název UNSPSCVentilation dampers
  • Kód UNSPSC40101504
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Popis Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Číslo OmniClass23-33 29 00
  • Název OmniClassHVAC Dampers