Publikovat produkty
Ceiling Radiation Damper - 3 Hour - Low Profile Butterfly Style Blade - CFD-15-LP
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 3 Hour - Low Profile Butterfly Style Blade - CFD-15-LP

3 Hour - Ceiling Radiation Damper
Low Profile Butterfly Style Blade

The CFD-15-LP ceiling radiation damper employs low profile butterfly style blades for point-of-origin control of radiant heat in HVAC systems. The RD-4 is installed horizontally in the ceiling membrane of floor-ceiling or roof-ceiling assemblies with fire resistance ratings up to and including 3 hours. The CFD-15-LP is specifically designed for assemblies having limited space between the ceiling membrane and the structure above.

Specifikace
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - butterfly. Insulated with ceramic refractory material for dampers larger than 114 in2 (735 cm2).

    Fire Closure Device: Fusible Link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 6" x 12" (152 x 305)

    Maximum Size: 24" x 24" (610 x 610)


    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 3 hour (horizontal, for use in 1, 2 or 3 hour rated assemblies).

    UL 555C Listing: R14603

    CSFM Listing: 3226-0368:104

    Warnock Hersey Listing #: WHI-495-PSH-0177, -0178

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCeiling-Radiation-Damper-3-Hour-Low-Profile-Butterfly-Style-Blade-CFD-15-LP
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůCeiling Radiation Dampers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-16
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Popis Uniclass 2015Duct dampers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Číslo OmniClass23-33 29 19
  • Název OmniClassDampers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Anguilla
Antigua a Barbuda
Aruba
Bahamy
Barbados
Belize
Bermudské ostrovy
Britské Panenské ostrovy
Curaçao
Dominika
Dominikánská republika
Gaudeloupe
Grenada
Grónsko
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Kajmanské ostrovy
Kanada
Karibské Nizozemsko
Kostarika
Kuba
Martinik
Mexiko
Montserrat
Nikaragua
ostrovy Turks a Caicos
Panama
Pannenske Ostrovy
Portoriko
Saint-Pierre a Miquelon
Salvador
Spojené státy americké
Svatá Lucie
Svatý Bartoloměj
Svatý Kryštof a Nevis
Svatý Martin
Svatý Martin
Svatý Vincenc a Grenadiny
Trinidad a Tobago
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu