Publikovat produkty
Control Damper - Aluminum Airfoil Parallel Blade - CD-51
Pottorff

Control Damper - Aluminum Airfoil Parallel Blade - CD-51

Control Damper
Aluminum Airfoil Blade

CD-51 control damper employs aluminum airfoil blades and a rugged hat channel frame to provide extremely low leakage and exceptional air control in medium to high pressure and velocity applications.

Specifikace
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" (152) heavy gauge, dual wall extruded aluminum - airfoil. Parallel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: PVC blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied on all single section dampers for field installation. Factory installed 3/4" (19) diameter jackshaft on all multiple section dampers.

    Minimum Size: 6" x 5" (152 x 127)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 72" (1524 x 1829)
    Multiple Sections: Unlimited


    Ratings

    Leakage:
    7.0 cfm/ft2 @ 10.0 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 2.50 kPa)
    5.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.03 m3/s/m2 @ 1.00 kPa)
    3.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaControl-Damper-Aluminum-Airfoil-Parallel-Blade-CD-51
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůAir Control Dampers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-16
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Popis Uniclass 2015Duct dampers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Číslo OmniClass23-33 29 37
  • Název OmniClassVolume Control Dampers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Anguilla
Antigua a Barbuda
Aruba
Bahamy
Barbados
Belize
Bermudské ostrovy
Britské Panenské ostrovy
Curaçao
Dominika
Dominikánská republika
Gaudeloupe
Grenada
Grónsko
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Kajmanské ostrovy
Kanada
Karibské Nizozemsko
Kostarika
Kuba
Martinik
Mexiko
Montserrat
Nikaragua
ostrovy Turks a Caicos
Panama
Pannenske Ostrovy
Portoriko
Saint-Pierre a Miquelon
Salvador
Spojené státy americké
Svatá Lucie
Svatý Bartoloměj
Svatý Kryštof a Nevis
Svatý Martin
Svatý Martin
Svatý Vincenc a Grenadiny
Trinidad a Tobago
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu