Publikovat produkty
SIGMA BRANDIKOTE ECO MATT wallpaint

SIGMA BRANDIKOTE ECO MATT wallpaint

Washable wall paint for internal use. Scrub resistance class 2 according to the norm EN 13300
Specifikace
  • Water-based acrylic paint for interiors with low environmental impact. Excellent white index and washability class 2 according to EN 13300. Suitable for plasters, premixed, plaster and plasterboard surfaces. Suitable for direct application to plasterboard.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIGMA-BRANDIKOTE-ECO-MATT-wallpaint
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůWALLPAINT
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-03-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020350
  • Název ETIMBuilding - Facade cladding
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes