Publikovat produkty
SIGMA FACADE TOPCOAT SELF-CLEAN

SIGMA FACADE TOPCOAT SELF-CLEAN

Water-based, anti-carbonation, self-cleaning, nanotechnological Facade, with special NPS® (Nanometric Painting System) patent. Particularly suitable for the protection of facades, reinforced concrete, concrete and plaster surfaces. Resistance to carbon dioxide penetration Sd (CO2) = 200 m at 100 µm dry thickness. Water vapor permeability Sd < 0.14 m.
Specifikace
  • Water-based, anti-carbonation, self-cleaning, nanotechnological facade, with special NPS® (Nanometric Painting System) patent. The special Facade Topcoat Selfclean nanotechnological structure has low dirt absorption and keeps facades clean over time. Particularly suitable for the protection of facades, reinforced concrete, concrete and plaster surfaces.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIGMA-FACADE-TOPCOAT-SELF-CLEAN
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůFACADE
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-03-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020350
  • Název ETIMBuilding - Facade cladding
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes