Publikovat produkty
SIGMA FUNGIMATT wallpaint

SIGMA FUNGIMATT wallpaint

Washable anti-mold water-based wall paint for interiors without solvents and plasticizers. Certified for use in food environments by ISEGA, also compliant with the specifications of the HACCP regulation. Wet abrasion resistant, class 2 according to EN 13300, very good hiding power, class 1 according to EN 13300.
Specifikace
  • Washable water-based wall paint for interiors, based on styrene-acrylic resin with the addition of a special broad-spectrum inhibitor against moulds, fungi and algae. Ideal for humid environments such as bakeries, breweries, dairies, large kitchens, slaughterhouses, etc.... Applicable on plaster, plasterboard, scagliola plaster and premixed plaster, suitably prepared.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIGMA-FUNGIMATT-wallpaint
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůWALLPAINT
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-03-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020350
  • Název ETIMBuilding - Facade cladding
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes