Publikovat produkty
SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

Water-based finish for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with the addition of mineral fillers and micronized aggregates. High water repellency and good permeability to water vapour.
Specifikace
  • Finishing for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with added mineral fillers and micronized aggregates. High filling power with maximum grain size of 0.3 mm. Excellent water repellency and good transpiration. High adhesion to the substrate and applicable without the use of primer for substrates in good condition.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIGMA-TEXTOSIL-EXTRA-facade
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůFACADE
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-03-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020350
  • Název ETIMBuilding - Facade cladding
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes