Publikovat produkty
SIGMA WOODPROTECT RATIOTECH

SIGMA WOODPROTECT RATIOTECH

Transparent satin solvent-Technology impregnator-finish for wood with specific U.V. filters. and APS® technology. With high solids content by volume
Specifikace
  • Transparent satin impregnating-finish with a high content of solids in the solvent phase, based on special synthetic resins modified with siloxane. The APS ® (Active Protection System) technology allows high protection against atmospheric agents. Wood Protect Ratiotech is particularly suitable for the protection and decoration of wooden products such as beams, balconies, fences and window frames.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIGMA-WOODPROTECT-RATIOTECH
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůSOLVENT BASED WOOD PRODUCT
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-03-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020400
  • Název ETIMBuilding - Wood and plate material
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_60_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative wood stain or dye systems
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes