Publikovat produkty
SIGMAFLEX 2000S MONO MAT facade

SIGMAFLEX 2000S MONO MAT facade

Elastic matt photo-hardening finish for cracked façades. Can be used as a primer-intermediate finish. Special acrylic resin-based, free of external plasticisers, with siloxane additive. Complies with crack resistance classes A1 to A5 in accordance with EN 1062-7.
Specifikace
  • Light-hardening, elastic acrylic finish with a matt appearance. Thanks to its special formula, Sigmaflex 2000S Mono Mat can be used as a single product as a primer-intermediate finish. Ideal for treating normal and pre-mixed plaster, concrete panels, general systems and coatings with cracks and fissures.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIGMAFLEX-2000S-MONO-MAT-facade
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůFACADE
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-03-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020350
  • Název ETIMBuilding - Facade cladding
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes