Publikovat produkty
SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE

SIGMAFLEX INTERMEDIAIRE

Elastic intermediate for cracked facades. Based on special acrylic resins, without external plasticizers. Complies with crack resistance classes A1 ÷ A5 according to EN 1062-7.
Specifikace
  • Intermediate layer of the acrylic based Sigmaflex photo-hardening elastic system. Ideal for the treatment of normal and premixed plasters, concrete panels, and coverings in general, with the presence of cracks and crazing. Sigmaflex Intermediaire must be covered with finishing paints from the Sigmaflex system.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIGMAFLEX-INTERMEDIAIRE
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůFACADE
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-03-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020350
  • Název ETIMBuilding - Facade cladding
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes