Publikovat produkty
SIGMA ACRYLSILOXAN FILLPRIMER

SIGMA ACRYLSILOXAN FILLPRIMER

Water based acrylic-siloxane primer - intermediate coat with excellent filling power, high breathability
Specifikace
  • Water based acrylic-siloxane primer with excellent filling power. Sigma Acrylsiloxan Fillprimer is highly breathable thanks to its acrylic-siloxane nature. It can be applied on indoor and outdoor wall surfaces to mask patches or other surface irregularities. It can also be used as an intermediate coat for finishes with Sigmafaçade Topcoat, Sigmafaçade Textosil, Sigma Acrylsiloxan Q, Sigma Putz Acryl, Sigma Acrylsiloxan Putz, and Sigma Acrylsiloxan Indoor.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacrylsiloxanfillprimer
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůWB OPAQUE PRIMER
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-03-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Název UNSPSCPaint filters
  • Kód UNSPSC40161524
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes