Publikovat produkty
SIGMA CONTOUR PROTECT PU SATIN lacquers

SIGMA CONTOUR PROTECT PU SATIN lacquers

Alkyd-polyurethane satin solvent enamel with Double Protection System technology for outdoor use. Extremely resistant to UV rays and atmospheric agents thanks to the combination of special binders, Sigma Contour Protect PU has a very high gloss and colour retention. It is an ideal finish for iron, wood and other materials that have been previously prepared with undercoats or anti-corrosives.
Specifikace
  • Single component, satin-finish alkyd-polyurethane enamel for outdoor use with Double Protection System technology. Extremely resistant to UV rays and atmospheric agents thanks to the combination of special binders, Sigma Contour Protect PU has a very high gloss and colour retention. It is an ideal finish for iron, wood and other materials that have been previously prepared with undercoats or anti-corrosives.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacontourprotectpustain
  • Skupina výrobkůSIGMA COATINGS
  • Skupina produktůLACQUERS
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-03-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Název UNSPSCPaint filters
  • Kód UNSPSC40161524
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes