Publikovat produkty
SIGMA POLYMATT  enamel

SIGMA POLYMATT enamel

Water based, matt wall enamel for protected indoor and outdoor use
Specifikace
  • Water based, matt wall enamel for indoor use. Thanks to its special formulation with binder and selected fillers, Sigma Polymatt NF has a high srub resistance even on dark colours and a reduced polishing effect. The product pass the HACCP according to the UNI 11021:7.1,7.2,8.1. The product has the Ecolabel certification, Leed, CAM  and BREEAM attestation.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapolymatt
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůWALL PAINT
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-03-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Název UNSPSCPaint filters
  • Kód UNSPSC40161524
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes