Publikovat produkty
SIGMA BIOINNENSILIKAT S silicat wall paint

SIGMA BIOINNENSILIKAT S silicat wall paint

Highly diffusive mineral finish based on potassium silicate for interior use, compliant with DIN 18363. Free of solvents and plasticisers, free of volatile pollutants, free of harmful emissions, with excellent coverage and highly resistant to mould formation. Suitable for wall and ceiling applications in private homes, schools, kindergartens, public buildings, churches.
Specifikace
  • Highly diffusible mineral finish based on potassium silicate for indoor use according to DIN 18363. Bio Innensilikat S is a high-quality, easily applicable finish in a wide range of colours, free of solvents and plasticizers, free of volatile pollutants, free of harmful emissions, with excellent coverage and highly resistant to mildew. Suitable for wall and ceiling applications in private homes, schools, kindergartens, public buildings and churches.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasigmabioinnensilikats
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůWALL PAINT
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-06-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
  • Vedlejší materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Název UNSPSCPaint filters
  • Kód UNSPSC40161524
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes