Publikovat produkty
SIGMA BRANDICOLOR wall paint

SIGMA BRANDICOLOR wall paint

Odourless wall paint for interiors, with low environmental impact, solvent-free. Wet abrasion resistant: class 3 according to EN 13300, hiding power class 1 according to EN 13300
Specifikace
  • Washable wall paint for interiors, odourless, low environmental impact, solvent-free. With innovative formula Xtrem for a very high coverage and an excellent white index.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasigmabrandicolor
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůWALL PAINT
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-06-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Název UNSPSCPaint filters
  • Kód UNSPSC40161524
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes