Publikovat produkty
SIGMA EXPERT wall paint
SIGMA EXPERT wall paint
SIGMA EXPERT wall paint

    SIGMA EXPERT wall paint

    Ultra low environmental impact finish for indoor use with Smooth Layer Technology. Class A+ according to Grenelle II and Ecolabel.
    Specifikace
    • Deep matt finish for indoor use with very low environmental impact class A+ according to Grenelle II and Ecolabel. Features innovative Smooth Layer Technology that reduces visible and uneven application marks and makes the finish highly retouchable. Can be used without the aid of primer for substrates in good condition.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasigmaexpert
    • Skupina výrobkůSIGMA
    • Skupina produktůWALL PAINT
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-03-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCPaint filters
    • Kód UNSPSC40161524
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes