Publikovat produkty
SIGMA FRESH AIR wall paint

SIGMA FRESH AIR wall paint

Biobased finish with Indoor Air Technology. for indoor use with special Decovery® binder. 45% biobased finish according to ASTM D6866 with BETA certification. Sigma Fresh Air neutralises formaldehyde in indoor environments thanks to its innovative Indoor Air Technology with Eurofins certification. Product with DUBOKEUR® type I environmental label and EPD type III environmental declaration.
Specifikace
  • Water based matt biobased finish with special Decovery® binder. Sigma Fresh Air neutralises formaldehyde in indoor environments thanks to its innovative Indoor Air Technology. The special Sigma Fresh Air formulation provides active protection from airborne formaldehyde and the packaging is made from 100% recycled materials. Sigma Fresh Air can be applied to plaster, plasterboard and properly prepared pre-mixed plasters.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasigmafreshair
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůWALL PAINT
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-03-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Název UNSPSCPaint filters
  • Kód UNSPSC40161524
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes

Dostupnost regionu

Evropa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText