Publikovat produkty
SIGMA HAFTGRUND PIGMENTIERT primer

SIGMA HAFTGRUND PIGMENTIERT primer

Water-based pigmented primer for difficult substrates with high insulating power. Suitable for exterior and interior application with excellent resistance on alkaline substrates and properties of reducing the risk of salt efflorescence. Quick rain resistance tecnology that allow to apply 25 minutes after the rain.

Specifikace
  • Highly insulating, water-based pigmented primer with excellent coverage; Sigma Haftgrund Pigmentiert is especially formulated for the treatment of difficult substrates, such as alkaline substrates. It also reduces the risk of salt efflorescence formation. Due to its high insulating power, it is particularly suitable for gypsum substrates. Quick rain tecnology (25 minutes)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasigmahaftgrundpigmentiert
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůWB OPAQUE PRIMER
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-06-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Název UNSPSCPaint filters
  • Kód UNSPSC40161524
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes