Publikovat produkty
SIGMA SIGMETAL MULTI PRIMER

SIGMA SIGMETAL MULTI PRIMER

Anti-corrosive zinc phosphate primer
Specifikace
  • DESCRIPTION Solvent-based zinc phosphate rust inhibitor, based on modified alkyd resins, for the protection of outdoor iron surfaces. • Excellent anti-corrosive properties. • Free from lead, chromates and aromatic solvents • Can be overpainted with alkyd products • Excellent adhesion even on old paints • Fast drying • The product complies with the parameters of European Directive 2004/42/EC (implemented by Legislative Decree no. 161/2006) which provides for limiting emissions of volatile organic compounds (VOC) into the environment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasigmametalmultiprimer
  • Skupina výrobkůSIGMA COATINGS
  • Skupina produktůMETAL PROTECTION
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-03-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálEnamel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Název UNSPSCPaint filters
  • Kód UNSPSC40161524
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes