Publikovat produkty
SIGMAPEARL CLEAN wall paint

SIGMAPEARL CLEAN wall paint

100% acrylic washable paint for indoor use, specially formulated to be easy to clean and not sensitive to polish (does not gloss after washing). Sigmapearl Clean Matt is suitable for mineral substrates, concrete, plaster and plasterboard.
Specifikace
  • Matt washable wall paint for indoor use formulated with 100% acrylic resin. The innovative Easy Clean Technology makes it extremely resistant to washing and easy to clean even the most difficult stains. Sigmapearl Clean Matt is suitable for mineral substrates, concrete, plaster and plasterboard.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasigmapearlclean
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůWALL PAINT
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-03-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Název UNSPSCPaint filters
  • Kód UNSPSC40161524
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes