Publikovat produkty
SIGMA POLYSATIN SM lacquers

SIGMA POLYSATIN SM lacquers

Water-based, microporous, satin-finish wall enamel for interior use. Odourless, low environmental impact, solvent-free and VOC < 1 g/l (with German TÜV certification). Certified for use in food environments (UNI 1102:2002) issued by the Faculty of Agriculture of the Catholic University of Piacenza, it also complies with the specifications of the HACCP regulations. Class 1 wet abrasion resistance according to standard EN 13300.
Specifikace
  • Microporous satin-finish water-based enamel for interior walls. Odourless, solvent and emission free, with certificate issued by the German TÜV, with certificate for food environment
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasigmapolysatinsm
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůENAMELS
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-06-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálEnamel
  • Vedlejší materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Název UNSPSCPaint filters
  • Kód UNSPSC40161524
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes