Publikovat produkty
SIGMA SILICAT FIX AQUA fixative

SIGMA SILICAT FIX AQUA fixative

Water base fixative base on the potassium silicate according to the Norm DIN 18363 suitable for Façade of hystoric and residential buildings and interiors.
Specifikace
  • Potassium sol silicat water based fixative in accordance to the norm Norm DIN 18363, with high penetration and consolidation power, particularly suitable for Façade of hystoric and residential buildings and interiors.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasigmasilikatfixaqua
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůWATER BASE SILICATE PRIMER
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-06-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Název UNSPSCPaint filters
  • Kód UNSPSC40161524
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes