Publikovat produkty
SIGMA SILIKAT STREICHFÜLLER primer and intermediate

SIGMA SILIKAT STREICHFÜLLER primer and intermediate

Pigmented primer base on potassium silicate in accordance with Standard DIN 18363 suitable for applications on historic and residential building façades.
Specifikace
  • Slightly rough pigmented primer base on potassium silicate in accordance with Standard DIN 18363. It can be applied on mineral substrates (minimal plasters, lime and silicate paints). Suitable for applications on historic and residential building façades.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasigmasilikatstreichfuller
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůPIGMENTED SILICATE PRIMER
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-06-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Název UNSPSCPaint filters
  • Kód UNSPSC40161524
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes